chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
LED signální světlo Majáček
M18GRYP
ID produktu 3076373
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
zelená, červená, žlutá
Délka kabelu
2
Elektrické připojení
kabel
Funkce
bodové světlo
lze kaskádovat
ne
Materiál pouzdra
kov
Max. okolní teplota
50
Min. okolní teplota
-40
Pouzdro
Závitové pouzdro
Počet barev /segmentů
3
Rozměry
51,5 mm x 51,5 mm
Specifikace materiálu pouzdra
niklovaná mosaz
Stmívání
ne
Stupeň krytí
IP67
Typ vstupu
PNP
Velikost
⌀ 16,5 mm
Klíčové vlastnosti
Stmívání
ne
Barva světla
zelená, červená, žlutá
Počet barev /segmentů
3
home
Turck-Shop
Signalizační a osvětlovací prvky
LED signálky
M18GRYP
Skladem v ČR
Cenová skupina
BEZLIGHT
Ceníková cena
2 669,00 Kč
Celkem za položku
2 669,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu