chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
K80LGRYBWPQ8 | TURCK - Váš globální automatizační partner
LED signální světlo
K80LGRYBWPQ8
ID produktu 3077524
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
bílá, modrá, zelená, červená, žlutá
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
bodové světlo
lze kaskádovat
ne
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
50
Min. okolní teplota
-40
Pouzdro
Kopule
Povrch pouzdra
žlutá
Počet barev /segmentů
5
Rozměry
107,6 mm x 80,9 mm x 66,7 mm
Specifikace materiálu pouzdra
PC
Stmívání
ne
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M12 x 1
Typ vstupu
PNP
Klíčové vlastnosti
Stmívání
ne
Barva světla
zelená, červená, žlutá, modrá, bílá
Počet barev /segmentů
5
home
Turck-Shop
Signalizační a osvětlovací prvky
LED signálky
K80LGRYBWPQ8
Skladem v ČR
Cenová skupina
BEZLIGHT
Ceníková cena
4 463,00 Kč
Celkem za položku
4 463,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu