chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
K50LGRA2YPQ | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED signální světlo Maják se zvukovým signálem
K50LGRA2YPQ
ID produktu 3078516
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
akustický signál
Pulzní
Barva světla
zelená, červená, žlutá
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
bodové světlo
Hlasitost (dB)
75 dB
lze kaskádovat
ne
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
50
Min. okolní teplota
-20
Pouzdro
Kopule
Povrch pouzdra
černá
Počet barev /segmentů
3
Rozměry
68 mm
Specifikace materiálu pouzdra
ABS, PC
Stmívání
ne
Stupeň krytí
IP50
Typ konektoru
M12 x 1
Typ vstupu
PNP
Velikost
⌀ 50 mm
Klíčové vlastnosti
akustický signál
Pulzní
Stmívání
ne
Barva světla
zelená, červená, žlutá
Počet barev /segmentů
3
home
Turck-Shop
Signalizační a osvětlovací prvky
LED signálky
K50LGRA2YPQ
Skladem v ČR
Cenová skupina
BEZLIGHT
Ceníková cena
3 566,00 Kč
Celkem za položku
3 566,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu