chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
M18GXXPQ | TURCK - Váš globální automatizační partner
LED Signal Light Beacon
M18GXXPQ
ID produktu 3078656
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
zelená
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
bodové světlo
lze kaskádovat
ne
Materiál pouzdra
kov
Max. okolní teplota
50
Min. okolní teplota
-40
Pouzdro
Závitové pouzdro
Počet barev /segmentů
1
Rozměry
70,4 mm
Specifikace materiálu pouzdra
niklovaná mosaz
Stmívání
ne
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M12 x 1
Velikost
⌀ 16,5 mm
Klíčové vlastnosti
Stmívání
ne
Barva světla
zelená
Počet barev /segmentů
1
Skladem v ČR
Cenová skupina
BEZLIGHT
Ceníková cena
2 669,00 Kč
home
Turck-Shop
Signalizační a osvětlovací prvky
LED signálky
M18GXXPQ
Celkem za položku
2 669,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu