chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
K30LXRYNQ | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED signální světlo Majáček
K30LXRYNQ
ID produktu 3078805
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
červená, žlutá
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
bodové světlo
lze kaskádovat
ne
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
50
Min. okolní teplota
-40
Pouzdro
Kopule
Povrch pouzdra
černá
Počet barev /segmentů
2
Rozměry
57 mm
Specifikace materiálu pouzdra
PC
Speciální vlastnosti
Wash down
Stmívání
ne
Stupeň krytí
IP67, IP69
Typ konektoru
M12 x 1
Typ vstupu
negativní přepínání
Velikost
⌀ 30 mm
Klíčové vlastnosti
Stmívání
ne
Barva světla
červená, žlutá
Počet barev /segmentů
2
home
Turck-Shop
Signalizační a osvětlovací prvky
LED signálky
K30LXRYNQ
Skladem v ČR
Cenová skupina
BEZLIGHT
Ceníková cena
1 864,00 Kč
Celkem za položku
1 864,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu