chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
K80LGRA1YP | TURCK - Váš globální automatizační partner
LED signální světlo Maják se zvukovým signálem
K80LGRA1YP
ID produktu 3078811
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
akustický signál
Kontinuální tón
Barva světla
zelená, červená, žlutá
Elektrické připojení
Svorkovnice
Funkce
bodové světlo
Hlasitost (dB)
75 dB
lze kaskádovat
ne
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
50
Min. okolní teplota
-20
Pouzdro
Kopule
Povrch pouzdra
žlutá
Počet barev /segmentů
3
Rozměry
122,2 mm x 80,9 mm x 65,7 mm
Specifikace materiálu pouzdra
PC
Stmívání
ne
Stupeň krytí
IP50
Typ vstupu
PNP
Klíčové vlastnosti
akustický signál
Kontinuální tón
Stmívání
ne
Barva světla
zelená, červená, žlutá
Počet barev /segmentů
3
home
Turck-Shop
Signalizační a osvětlovací prvky
LED signálky
K80LGRA1YP
Skladem v ČR
Cenová skupina
BEZLIGHT
Ceníková cena
3 934,00 Kč
Celkem za položku
3 934,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu