chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
LED signální světlo Maják se zvukovým signálem
K80LGRAL1YPQ
ID produktu 3079484
Skladem v ČR
Cenová skupina
BEZLIGHT
Ceníková cena
4 578,00 Kč
Celkem za položku
4 578,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
home
Turck-Shop
Signalizační a osvětlovací prvky
LED signálky
K80LGRAL1YPQ
Technické údaje
Download
akustický signál
Kontinuální tón
Barva světla
zelená, červená, žlutá
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
bodové světlo
Hlasitost (dB)
95 dB
lze kaskádovat
ne
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
50
Min. okolní teplota
-20
Pouzdro
Kopule
Povrch pouzdra
žlutá
Počet barev /segmentů
3
Rozměry
136,6 mm x 80,9 mm x 66,7 mm
Specifikace materiálu pouzdra
PC
Stmívání
ne
Stupeň krytí
IP50
Typ konektoru
M12 x 1
Typ vstupu
PNP
Klíčové vlastnosti
akustický signál
Kontinuální tón
Stmívání
ne
Barva světla
zelená, červená, žlutá
Počet barev /segmentů
3
Kontaktovat podporu