chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
K50LDXRXP | TURCK - Váš globální automatizační partner
LED signální světlo
K50LDXRXP
ID produktu 3079735
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
červená
Délka kabelu
2
Elektrické připojení
kabel
Funkce
koncový spínač
lze kaskádovat
ne
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
50
Min. okolní teplota
-40
Pouzdro
Puk
Povrch pouzdra
černá
Počet barev /segmentů
1
Rozměry
38,5 mm x 38,5 mm
Specifikace materiálu pouzdra
PC
Speciální vlastnosti
Wash down
Stmívání
ne
Stupeň krytí
IP67
Typ vstupu
PNP
Velikost
⌀ 50 mm
Klíčové vlastnosti
Stmívání
ne
Barva světla
červená
Počet barev /segmentů
1
home
Turck-Shop
Signalizační a osvětlovací prvky
LED signálky
K50LDXRXP
Skladem v ČR
Cenová skupina
BEZLIGHT
Ceníková cena
2 945,00 Kč
Celkem za položku
2 945,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu