chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
K50FLGRYBWP | TURCK - Váš globální automatizační partner
LED Signal Light Beacon
K50FLGRYBWP
ID produktu 3083452
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
bílá, modrá, zelená, červená, žlutá
Délka kabelu
2
Elektrické připojení
kabel
Funkce
bodové světlo
lze kaskádovat
ne
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
50
Min. okolní teplota
-40
Pouzdro
Kopule
Povrch pouzdra
černá
Počet barev /segmentů
5
Rozměry
50 mm x 76 mm x 44,6 mm
Specifikace materiálu pouzdra
PC
Speciální vlastnosti
Wash down
Stmívání
ne
Stupeň krytí
IP67, IP69
Typ vstupu
PNP
home
Turck-Shop
Others
K50FLGRYBWP
Klíčové vlastnosti
Stmívání
ne
Barva světla
zelená, červená, žlutá, modrá, bílá
Počet barev /segmentů
5
Skladem v ČR
Cenová skupina
BEZLIGHT
Ceníková cena
3 727,00 Kč
Celkem za položku
3 727,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu