chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
K30LMGRYP | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED signální světlo Majáček
K30LMGRYP
ID produktu 3086612
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
zelená, červená, žlutá
Certifikáty
ATEX II 1 D, ATEX II 2 G
Délka kabelu
2
Elektrické připojení
kabel
Funkce
bodové světlo
lze kaskádovat
ne
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
50
Min. okolní teplota
-40
Pouzdro
Kopule
Povrch pouzdra
černá
Počet barev /segmentů
3
Rozměry
44,5 mm
Specifikace materiálu pouzdra
PC
Speciální vlastnosti
Wash down
Stmívání
ne
Stupeň krytí
IP67, IP69
Typ vstupu
PNP
Velikost
⌀ 30 mm
Klíčové vlastnosti
Stmívání
ne
Barva světla
zelená, červená, žlutá
Počet barev /segmentů
3
home
Turck-Shop
Signalizační a osvětlovací prvky
LED signálky
K30LMGRYP
Skladem v ČR
Cenová skupina
BEZLIGHT
Ceníková cena
3 382,00 Kč
Celkem za položku
3 382,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu