chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
S18DLHRT | TURCK - Váš globální automatizační partner
LED signální světlo Vysokovýkonný maják
S18DLHRT
ID produktu 3087921
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
červená
Elektrické připojení
Svorkovnice
Funkce
bodové světlo
lze kaskádovat
ne
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
60
Min. okolní teplota
-40
Pouzdro
Závitové pouzdro
Povrch pouzdra
černá
Počet barev /segmentů
1
Rozměry
34,6 mm x 34,6 mm
Specifikace materiálu pouzdra
PC
Speciální vlastnosti
Wash down
Stmívání
ne
Stupeň krytí
IP67, IP69
Typ vstupu
bipolární PNP / NPN
Velikost
⌀ 23,5 mm
Klíčové vlastnosti
Stmívání
ne
Barva světla
červená
Počet barev /segmentů
1
home
Turck-Shop
Signalizační a osvětlovací prvky
LED signálky
S18DLHRT
Skladem v ČR
Cenová skupina
BEZLIGHT
Ceníková cena
1 518,00 Kč
Celkem za položku
1 518,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu