chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
K30LGRBPPB2Q | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED signální světlo Majáček
K30LGRBPPB2Q
ID produktu 3091840
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
modrá, zelená, červená
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
bodové světlo
lze kaskádovat
ne
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
50
Min. okolní teplota
-40
Pouzdro
Kopule
Povrch pouzdra
černá
Počet barev /segmentů
3
Rozměry
62,8 mm
Specifikace materiálu pouzdra
PC, Termoplastický materiál
Spínací funkce
obvykle otevřený (NO)
Stmívání
ne
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M12 x 1
Typ vstupu
PNP
Velikost
⌀ 30 mm
Výstupní funkce
Bez potenciálu
Klíčové vlastnosti
Stmívání
ne
Barva světla
zelená, červená, modrá
Počet barev /segmentů
3
home
Turck-Shop
Signalizační a osvětlovací prvky
LED signálky
K30LGRBPPB2Q
Skladem v ČR
Cenová skupina
BEZLIGHT
Ceníková cena
2 531,00 Kč
Celkem za položku
2 531,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu