chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
K90LYPQ | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED signální světlo Majáček
K90LYPQ
ID produktu 3092807
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
žlutá
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
bodové světlo
lze kaskádovat
ne
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
50
Min. okolní teplota
-40
Pouzdro
Kopule
Počet barev /segmentů
1
Rozměry
87 mm
Specifikace materiálu pouzdra
PC
Stmívání
ne
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M12 x 1
Typ vstupu
PNP
Velikost
⌀ 90 mm
Klíčové vlastnosti
Stmívání
ne
Barva světla
žlutá
Počet barev /segmentů
1
home
Turck-Shop
Signalizační a osvětlovací prvky
LED signálky
K90LYPQ
Skladem v ČR
Cenová skupina
BEZLIGHT
Ceníková cena
3 474,00 Kč
Celkem za položku
3 474,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu