chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
K30APT2GXD | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Pick to Light Senzor pro manipulaci s předměty
K30APT2GXD
ID produktu 3096520
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Délka kabelu
2
Elektrické připojení
kabel
Funkce
Dotykové tlačítko
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
50
Min. okolní teplota
-40
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
Kopule
Povrch pouzdra
černá
Počet barev /segmentů
1
Rozměry
41 mm
Specifikace materiálu pouzdra
PC
Speciální vlastnosti
Wash down
Spínací funkce
obvykle otevřený (NO)
Stupeň krytí
IP67, IP69
Typ vstupu
PNP
Velikost
⌀ 30 mm
Výstupní funkce
PNP
home
Turck-Shop
Signalizační a osvětlovací prvky
LED signálky
K30APT2GXD
Klíčové vlastnosti
Počet barev /segmentů
1
Skladem v ČR
Cenová skupina
BEZLIGHT
Ceníková cena
3 014,00 Kč
Celkem za položku
3 014,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu