chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
K30ALBT2FRGH | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Pick to Light Senzor pro manipulaci s předměty
K30ALBT2FRGH
ID produktu 3096636
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
zelená, červená
Délka kabelu
2
Elektrické připojení
kabel
Funkce
Dotykové tlačítko
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
50
Min. okolní teplota
-40
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
Kopule
Počet barev /segmentů
2
Rozměry
41 mm
Specifikace materiálu pouzdra
FDA kopolyester
Speciální vlastnosti
Wash down
Spínací funkce
obvykle otevřený (NO)
Stupeň krytí
IP67, IP69
Typ vstupu
bipolární PNP / NPN
Velikost
⌀ 30 mm
Výstupní funkce
PNP/NPN
home
Turck-Shop
Signalizační a osvětlovací prvky
LED signálky
K30ALBT2FRGH
Klíčové vlastnosti
Barva světla
červená, zelená
Počet barev /segmentů
2
Skladem v ČR
Cenová skupina
BEZLIGHT
Ceníková cena
3 359,00 Kč
Celkem za položku
3 359,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu