chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED signální světlo Majáček
K70LGYRPQ
ID produktu 3097880
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
zelená, červená, žlutá
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
bodové světlo
lze kaskádovat
ne
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
50
Min. okolní teplota
-40
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
Kopule
Povrch pouzdra
černá
Počet barev /segmentů
3
Rozměry
107,5 mm
Specifikace materiálu pouzdra
PC
Stmívání
ne
Stupeň krytí
IP65
Typ konektoru
M12 x 1
Typ vstupu
PNP
Velikost
⌀ 70 mm
home
Turck-Shop
Signalizační a osvětlovací prvky
LED signálky
K70LGYRPQ
Klíčové vlastnosti
Stmívání
ne
Barva světla
zelená, žlutá, červená
Počet barev /segmentů
3
Skladem v ČR
Cenová skupina
BEZLIGHT
Ceníková cena
3 819,00 Kč
Celkem za položku
3 819,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu