chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
K30L2RGB7 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED signální světlo Majáček
K30L2RGB7
ID produktu 3802139
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
RGB
Délka kabelu
2
Elektrické připojení
kabel
Funkce
bodové světlo
lze kaskádovat
ne
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
50
Min. okolní teplota
-40
Pouzdro
Kopule
Povrch pouzdra
černá
Počet barev /segmentů
7
Rozměry
44,5 mm
Specifikace materiálu pouzdra
PC
Speciální vlastnosti
Wash down
Stmívání
programovatelný
Stupeň krytí
IP67, IP69
Typ vstupu
bipolární (PNP / NPN) 22
Velikost
⌀ 30 mm
home
Turck-Shop
Signalizační a osvětlovací prvky
LED signálky
K30L2RGB7
Klíčové vlastnosti
Stmívání
programovatelný
Barva světla
RGB
Počet barev /segmentů
7
Skladem v ČR
Cenová skupina
BEZLIGHT
Ceníková cena
1 979,00 Kč
Celkem za položku
1 979,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu