chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
K30L2RGB7T | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED signální světlo Majáček
K30L2RGB7T
ID produktu 3803030
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
RGB
Elektrické připojení
Svorkovnice
Funkce
bodové světlo
lze kaskádovat
ne
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
50
Min. okolní teplota
-40
Pouzdro
Kopule
Povrch pouzdra
černá
Počet barev /segmentů
7
Rozměry
52,4 mm
Specifikace materiálu pouzdra
PC
Speciální vlastnosti
Wash down
Stmívání
programovatelný
Stupeň krytí
IP67, IP69
Typ vstupu
bipolární (PNP / NPN) 22
Velikost
⌀ 30 mm
Klíčové vlastnosti
Stmívání
programovatelný
Barva světla
RGB
Počet barev /segmentů
7
home
Turck-Shop
Signalizační a osvětlovací prvky
LED signálky
K30L2RGB7T
Skladem v ČR
Cenová skupina
BEZLIGHT
Ceníková cena
1 979,00 Kč
Celkem za položku
1 979,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu