chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
K50CAPT2GRYC3Q | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Pick to Light Senzor pro manipulaci s předměty
K50CAPT2GRYC3Q
ID produktu 3803059
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
Dotykové tlačítko
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
50
Min. okolní teplota
-40
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
Puk
Povrch pouzdra
černá
Počet barev /segmentů
3
Rozměry
48 mm
Specifikace materiálu pouzdra
PC
Speciální vlastnosti
Kompatibilní s I/O modulem, Wash down
Spínací funkce
obvykle otevřený (NO)
Stupeň krytí
IP67, IP69
Typ konektoru
M12 x 1
Typ vstupu
PNP
Velikost
⌀ 50 mm
Výstupní funkce
PNP
home
Turck-Shop
Signalizační a osvětlovací prvky
LED signálky
K50CAPT2GRYC3Q
Klíčové vlastnosti
Počet barev /segmentů
3
Skladem v ČR
Cenová skupina
BEZLIGHT
Ceníková cena
4 118,00 Kč
Celkem za položku
4 118,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu