chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
S22L2SRGB14Q | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED signální světlo Majáček
S22L2SRGB14Q
ID produktu 3804232
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
RGB
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
bodové světlo
lze kaskádovat
ne
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
50
Min. okolní teplota
-40
Pouzdro
Závitové pouzdro
Povrch pouzdra
černá
Počet barev /segmentů
14
Rozměry
40,2 mm
Specifikace materiálu pouzdra
PC
Speciální vlastnosti
Kompatibilní s I/O modulem, Wash down
Stmívání
ne
Stupeň krytí
IP66, IP67, IP69
Typ konektoru
M12 x 1
Typ vstupu
bipolární PNP / NPN
Velikost
⌀ 27,3 mm
home
Turck-Shop
Signalizační a osvětlovací prvky
LED signálky
S22L2SRGB14Q
Klíčové vlastnosti
Stmívání
ne
Barva světla
RGB
Počet barev /segmentů
14
Skladem v ČR
Cenová skupina
BEZLIGHT
Ceníková cena
1 472,00 Kč
Celkem za položku
1 472,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu