chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
K50CABT2GWHQ | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Pick to Light Senzor pro manipulaci s předměty
K50CABT2GWHQ
ID produktu 3805608
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
bílá, zelená
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
Dotykové tlačítko
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
50
Min. okolní teplota
-40
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
Válec, se závitem
Rozměry
66 mm
Specifikace materiálu pouzdra
PC
Spínací funkce
obvykle otevřený (NO)
Stupeň krytí
IP67, IP69K
Typ konektoru
M12 x 1
Velikost
⌀ 50 mm
Výstupní funkce
PNP/NPN
Klíčové vlastnosti
home
Turck-Shop
Signalizační a osvětlovací prvky
LED signálky
K50CABT2GWHQ
Barva světla
zelená, bílá
Skladem v ČR
Cenová skupina
BEZLIGHT
Ceníková cena
3 635,00 Kč
Celkem za položku
3 635,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu