chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED signální světlo Majáček
K50CL2RGB7Q
ID produktu 3805996
Skladem v ČR
Cenová skupina
BEZLIGHT
Ceníková cena
2 646,00 Kč
home
Turck-Shop
Signalizační a osvětlovací prvky
LED signálky
K50CL2RGB7Q
Technické údaje
Download
Barva světla
RGB
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
bodové světlo
lze kaskádovat
ne
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
50
Min. okolní teplota
-40
Pouzdro
Puk
Povrch pouzdra
černá
Počet barev /segmentů
7
Rozměry
48 mm
Specifikace materiálu pouzdra
PC
Speciální vlastnosti
Wash down
Spínací funkce
obvykle otevřený (NO)
Stmívání
ne
Stupeň krytí
IP66, IP67, IP69
Typ konektoru
M12 x 1
Typ vstupu
bipolární (PNP / NPN) 22
Velikost
⌀ 50 mm
Výstupní funkce
Bez potenciálu
Klíčové vlastnosti
Stmívání
ne
Barva světla
RGB
Počet barev /segmentů
7
Celkem za položku
2 646,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu