chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
CL50PRGB7 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED signální světlo Signalizační maják
CL50PRGB7
ID produktu 3810715
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
RGB
Délka kabelu
2
Elektrické připojení
kabel
Funkce
Signalizační maják
Komunikační protokol
BannerBus (kompatibilní s Pro Editor)
lze kaskádovat
ne
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
50
Min. okolní teplota
-40
Pouzdro
Válcové/hladké
Rozměry
114,2 mm
Specifikace materiálu pouzdra
ABS
Stmívání
ne
Stupeň krytí
IP67
Typ vstupu
bimodální PNP / NPN
Velikost
⌀ 50 mm
Klíčové vlastnosti
Stmívání
ne
Barva světla
RGB
home
Turck-Shop
Signalizační a osvětlovací prvky
LED signálky
CL50PRGB7
Skladem v ČR
Cenová skupina
BEZLIGHT
Ceníková cena
3 957,00 Kč
Celkem za položku
3 957,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu