chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
CL50PRGB7A | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED signální světlo Signalizační maják
CL50PRGB7A
ID produktu 3810717
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
RGB
Délka kabelu
2
Elektrické připojení
kabel
Funkce
Signalizační maják
Komunikační protokol
BannerBus (kompatibilní s Pro Editor)
lze kaskádovat
ne
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
50
Min. okolní teplota
-20
Pouzdro
Válcové/hladké
Rozměry
145,3 mm
Specifikace materiálu pouzdra
ABS
Stmívání
ne
Stupeň krytí
IP50
Typ vstupu
bimodální PNP / NPN
Velikost
⌀ 50 mm
home
Turck-Shop
Signalizační a osvětlovací prvky
LED signálky
CL50PRGB7A
Klíčové vlastnosti
Stmívání
ne
Barva světla
RGB
Skladem v ČR
Cenová skupina
BEZLIGHT
Ceníková cena
5 245,00 Kč
Celkem za položku
5 245,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu