chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED signální světlo Signalizační maják
CL50PKQ
ID produktu 3810719
Skladem v ČR
Cenová skupina
BEZLIGHT
Ceníková cena
4 210,00 Kč
home
Turck-Shop
Signalizační a osvětlovací prvky
LED signálky
CL50PKQ
Technické údaje
Download
Barva světla
RGB
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
Signalizační maják
Komunikační protokol
IO-Link
lze kaskádovat
ne
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
50
Min. okolní teplota
-40
Pouzdro
Válcové/hladké
Rozměry
114,2 mm
Specifikace materiálu pouzdra
ABS
Stmívání
ne
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M12 x 1
Typ vstupu
bimodální PNP / NPN
Velikost
⌀ 50 mm
Klíčové vlastnosti
Stmívání
ne
Barva světla
RGB
Celkem za položku
4 210,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu