chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
K100PBLZGYRA | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED signální světlo
K100PBLZGYRA
ID produktu 3812758
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
akustický signál
Nastavitelný klíč
Barva světla
zelená, červená, žlutá
Elektrické připojení
kabel
Hlasitost (dB)
101 dB
lze kaskádovat
ne
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
60
Min. okolní teplota
-40
Napájecí napětí
AC
Pouzdro
Kopule
Rozměry
160,3 mm
Specifikace materiálu pouzdra
PC
Stmívání
ne
Stupeň krytí
IP66
Velikost
⌀ 118,5 mm
Klíčové vlastnosti
home
Turck-Shop
Signalizační a osvětlovací prvky
LED signálky
K100PBLZGYRA
akustický signál
Nastavitelný klíč
Stmívání
ne
Barva světla
zelená, žlutá, červená
Skladem v ČR
Cenová skupina
BEZLIGHT
Ceníková cena
9 548,00 Kč
Celkem za položku
9 548,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu