chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
K100PLRGB7AQ | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED signální světlo
K100PLRGB7AQ
ID produktu 3813083
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
akustický signál
programovatelný
Barva světla
RGB
Elektrické připojení
Konektor
Hlasitost (dB)
101 dB
lze kaskádovat
ne
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
60
Min. okolní teplota
-40
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
Kopule
Rozměry
173,3 mm
Specifikace materiálu pouzdra
PC
Stmívání
programovatelný
Stupeň krytí
IP66
Typ konektoru
M12 x 1
Velikost
⌀ 118,5 mm
Klíčové vlastnosti
akustický signál
programovatelný
Stmívání
programovatelný
Barva světla
RGB
home
Turck-Shop
Signalizační a osvětlovací prvky
LED signálky
K100PLRGB7AQ
Skladem v ČR
Cenová skupina
BEZLIGHT
Ceníková cena
6 925,00 Kč
Celkem za položku
6 925,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu