chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
K100PLRGB7AQP | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED signální světlo
K100PLRGB7AQP
ID produktu 3813085
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
akustický signál
programovatelný
Barva světla
RGB
Délka kabelu
0.15
Elektrické připojení
kabel s konektorem
Hlasitost (dB)
101 dB
lze kaskádovat
ne
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
60
Min. okolní teplota
-40
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
Kopule
Rozměry
160,4 mm
Specifikace materiálu pouzdra
PC
Stmívání
programovatelný
Stupeň krytí
IP66
Typ konektoru
M12 x 1
Velikost
⌀ 118,5 mm
Klíčové vlastnosti
akustický signál
programovatelný
Stmívání
programovatelný
Barva světla
RGB
home
Turck-Shop
Signalizační a osvětlovací prvky
LED signálky
K100PLRGB7AQP
Skladem v ČR
Cenová skupina
BEZLIGHT
Ceníková cena
7 247,00 Kč
Celkem za položku
7 247,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu