chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
K50PCLRGB7AQ | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED signální světlo
K50PCLRGB7AQ
ID produktu 3813339
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
akustický signál
Nastavitelný klíč
Barva světla
RGB
Elektrické připojení
Konektor
Hlasitost (dB)
92 dB
lze kaskádovat
ne
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
50
Min. okolní teplota
-40
Pouzdro
Válec, se závitem
Rozměry
48 mm
Specifikace materiálu pouzdra
PC
Stmívání
ne
Stupeň krytí
IP67, IP69K
Typ konektoru
M12 x 1
Typ vstupu
bimodální PNP / NPN
Velikost
⌀ 50 mm
home
Turck-Shop
Signalizační a osvětlovací prvky
LED signálky
K50PCLRGB7AQ
Klíčové vlastnosti
akustický signál
Nastavitelný klíč
Stmívání
ne
Barva světla
RGB
Skladem v ČR
Cenová skupina
BEZLIGHT
Ceníková cena
3 934,00 Kč
Celkem za položku
3 934,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu