chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
WLF12PXRGB600SQP | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED signální světlo LED pásek
WLF12PXRGB600SQP
ID produktu 3814353
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
RGB
Elektrické připojení
kabel s konektorem
Funkce
Lineární světlo
Komunikační protokol
BannerBus (kompatibilní s Pro Editor)
lze kaskádovat
ne
Materiál pouzdra
Silikon
Max. okolní teplota
45
Min. okolní teplota
-25
Pouzdro
pravoúhlý
Rozměry
625 mm x 12,8 mm x 6,4 mm
Stmívání
ne
Stupeň krytí
IP69K
Typ konektoru
M12 x 1
Vyzařovací úhel
120°
home
Turck-Shop
Signalizační a osvětlovací prvky
LED signálky
WLF12PXRGB600SQP
Klíčové vlastnosti
Stmívání
ne
Barva světla
RGB
Skladem v ČR
Cenová skupina
BWLxx
Ceníková cena
2 499,00 Kč
Celkem za položku
2 499,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu