chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
PVL500P | TURCK - Váš globální automatizační partner
Pick-to-Light Placement Sensor
PVL500P
ID produktu 3032565
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
červená
Druh provozu
nepolarizované
Délka kabelu
2
Elektrické připojení
kabel
Funkce
Reflexní závora
Hlídaná výška
500
Materiál pouzdra
kov
Max. dosah
1500
Max. okolní teplota
50
Min. okolní teplota
-40
Napájecí napětí
DC
Optické rozlišení
70
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Počet barev /segmentů
2
Počet paprsků
8
Rozměry
608 mm x 31 mm x 37,3 mm
Specifikace materiálu pouzdra
anodizovaný Al
Spínací funkce
spínací kontakt (NO)
Stupeň krytí
IP50
Typ vstupu
PNP
Vlnová délka (nm)
630
Výstupní funkce
PNP
Klíčové vlastnosti
Hlídaná výška
500
Barva světla
červená
Počet barev /segmentů
2
Výstupní funkce
PNP
home
Turck-Shop
Others
PVL500P
Skladem v ČR
Cenová skupina
BEZLIGHT
Ceníková cena
12 677,00 Kč
Celkem za položku
12 677,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu