chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
PVA375P6R | TURCK - Váš globální automatizační partner
Pick-to-Light Placement Sensor
PVA375P6R
ID produktu 3050791
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Druh provozu
přijímač
Délka kabelu
2
Elektrické připojení
kabel
Funkce
Senzor protilehlého režimu
Hlídaná výška
375
Materiál pouzdra
kov
Max. dosah
2000
Max. okolní teplota
50
Min. okolní teplota
0
Napájecí napětí
DC
Optické rozlišení
25
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Povrch pouzdra
černá
Počet barev /segmentů
1
Počet paprsků
16
Rozměry
416,6 mm x 30 mm x 15 mm
Specifikace materiálu pouzdra
AL
Spínací funkce
spínací / rozpínací
Stupeň krytí
IP62
Typ vstupu
Bipolar (PNP/NPN)22
Výstupní funkce
PNP
Klíčové vlastnosti
Hlídaná výška
375
Počet barev /segmentů
1
Výstupní funkce
PNP
home
Turck-Shop
Others
PVA375P6R
Skladem v ČR
Cenová skupina
BEZLIGHT
Ceníková cena
14 816,00 Kč
Celkem za položku
14 816,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu