chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
PVA100P6RQ | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Pick to Light Senzor pro manipulaci s předměty
PVA100P6RQ
ID produktu 3051917
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Druh provozu
přijímač
Délka kabelu
2
Elektrické připojení
kabel s konektorem
Funkce
Senzor protilehlého režimu
Hlídaná výška
100
Materiál pouzdra
kov
Max. dosah
2000
Max. okolní teplota
50
Min. okolní teplota
0
Napájecí napětí
DC
Optické rozlišení
25
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Povrch pouzdra
černá
Počet barev /segmentů
1
Počet paprsků
5
Rozměry
137,8 mm x 30 mm x 15 mm
Specifikace materiálu pouzdra
AL
Spínací funkce
spínací / rozpínací
Stupeň krytí
IP62
Typ konektoru
M12 x 1
Typ vstupu
bipolární (PNP / NPN) 22
Výstupní funkce
PNP
Klíčové vlastnosti
Hlídaná výška
100
Počet barev /segmentů
1
Výstupní funkce
PNP
home
Turck-Shop
Signalizační a osvětlovací prvky
Pick-to-Light
PVA100P6RQ
Skladem v ČR
Cenová skupina
BEZLIGHT
Ceníková cena
7 891,00 Kč
Celkem za položku
7 891,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu