chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
PVA225P6 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Pick-to-Light Placement Sensor
PVA225P6
ID produktu 3052905
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
IR
Druh provozu
pár vysílač / přijímač
Délka kabelu
2
Elektrické připojení
kabel
Funkce
Senzor protilehlého režimu
Hlídaná výška
225
Materiál pouzdra
kov
Max. dosah
2000
Max. okolní teplota
50
Min. okolní teplota
0
Napájecí napětí
DC
Optické rozlišení
25
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Povrch pouzdra
černá
Počet barev /segmentů
1
Počet paprsků
10
Rozměry
266,4 mm x 30 mm x 15 mm
Specifikace materiálu pouzdra
AL
Spínací funkce
spínací / rozpínací
Stupeň krytí
IP62
Typ vstupu
Bipolar (PNP/NPN)
Vlnová délka (nm)
880
Výstupní funkce
PNP
Klíčové vlastnosti
Hlídaná výška
225
Barva světla
IR
Počet barev /segmentů
1
Výstupní funkce
PNP
home
Turck-Shop
Others
PVA225P6
Skladem v ČR
Cenová skupina
BEZLIGHT
Ceníková cena
22 293,00 Kč
Celkem za položku
22 293,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu