chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
VTBP6RQ | TURCK - Váš globální automatizační partner
Photoelectric Sensor Touch Switch
VTBP6RQ
ID produktu 3067994
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
IR
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
Dotykové tlačítko
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
50
Min. okolní teplota
-20
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Povrch pouzdra
černá
Počet barev /segmentů
1
Počet paprsků
1
Rozměry
59,9 mm x 43,2 mm x 48 mm
Specifikace materiálu pouzdra
Termoplastický polysulfon
Spínací funkce
rozpínací kontakt (NO)
Stupeň krytí
IP66
Typ konektoru
M12 x 1
Typ vstupu
bipolární PNP / NPN
Výstupní funkce
PNP
Klíčové vlastnosti
Barva světla
IR
Počet barev /segmentů
1
Výstupní funkce
PNP
Skladem v ČR
Cenová skupina
BSAFET
Ceníková cena
3 819,00 Kč
home
Turck-Shop
Signalizační a osvětlovací prvky
Pick-to-Light
VTBP6RQ
Celkem za položku
3 819,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu