chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
PVD100 W/30 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Pick to Light Senzor pro manipulaci s předměty
PVD100 W/30
ID produktu 3075261
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
červená
Délka kabelu
9
Elektrické připojení
kabel
Funkce
Reflexní závora nebo bezdotykový spínač
Hlídaná výška
100
Materiál pouzdra
kov
Max. dosah
400
Max. okolní teplota
50
Min. okolní teplota
0
Napájecí napětí
DC
Optické rozlišení
28.6
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Povrch pouzdra
černá
Počet barev /segmentů
2
Počet paprsků
4
Rozměry
137,8 mm x 30 mm x 15 mm
Specifikace materiálu pouzdra
AL
Spínací funkce
spínací / rozpínací
Stupeň krytí
IP62
Typ vstupu
bipolární PNP / NPN
Vlnová délka (nm)
630
Výstupní funkce
PNP/NPN
home
Turck-Shop
Signalizační a osvětlovací prvky
Pick-to-Light
PVD100 W/30
Klíčové vlastnosti
Hlídaná výška
100
Barva světla
červená
Počet barev /segmentů
2
Výstupní funkce
PNP/NPN
Skladem v ČR
Cenová skupina
BEZLIGHT
Ceníková cena
8 996,00 Kč
Celkem za položku
8 996,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu