chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
PTL110S-FF200T-QP150 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Pick to Light Senzor pro manipulaci s předměty
PTL110S-FF200T-QP150
ID produktu 3805487
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
IR
Délka kabelu
0.15
Elektrické připojení
kabel s konektorem
Funkce
Difuzní senzor s pevným zacloněním pozadí
Komunikační protokol
Modbus RTU
lze kaskádovat
ano
Materiál pouzdra
plast
Max. dosah
200
Max. okolní teplota
50
Min. okolní teplota
-40
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Povrch pouzdra
černá
Počet barev /segmentů
14
Počet paprsků
1
Rozměry
110 mm x 35 mm x 33,1 mm
Signalizace
není
Specifikace materiálu pouzdra
ABS
Speciální vlastnosti
Kompatibilní s I/O modulem
Spínací funkce
obvykle otevřený (NO)
Stupeň krytí
IP54
Typ konektoru
M12 x 1
Výstupní funkce
PNP/NPN
home
Turck-Shop
Signalizační a osvětlovací prvky
Pick-to-Light
PTL110S-FF200T-QP150
Klíčové vlastnosti
Barva světla
IR
Počet barev /segmentů
14
Výstupní funkce
PNP/NPN
Skladem v ČR
Cenová skupina
BEZLIGHT
Ceníková cena
5 959,00 Kč
Celkem za položku
5 959,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu