chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
K50PTCD4KQ | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Pick-to-Light Placement Sensor
K50PTCD4KQ
ID produktu 3812686
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
RGB
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
Dotykové tlačítko
Komunikační protokol
IO-Link
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
50
Min. okolní teplota
-40
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
S displejem
Povrch pouzdra
černá
Rozměry
37 mm
Specifikace materiálu pouzdra
PC
Spínací funkce
programovatelný
Stmívání
programovatelný
Stupeň krytí
IP67, IP69K
Typ konektoru
M12 x 1
Velikost
⌀ 50 mm
Výstupní funkce
PNP/NPN
Klíčové vlastnosti
Barva světla
RGB
Výstupní funkce
PNP/NPN
Skladem v ČR
Cenová skupina
BEZLIGHT
Ceníková cena
4 969,00 Kč
home
Turck-Shop
Signalizační a osvětlovací prvky
Pick-to-Light
K50PTCD4KQ
Celkem za položku
4 969,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu