chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Pick to Light Senzor pro manipulaci s předměty
K30PAF100AMGRY4Q
ID produktu 3814206
Skladem v ČR
home
Turck-Shop
Signalizační a osvětlovací prvky
Pick-to-Light
K30PAF100AMGRY4Q
Technické údaje
Download
Barva světla
RGB
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
Difuzní senzor s nastavitelným zacloněním pozadí
Komunikační protokol
BannerBus (kompatibilní s Pro Editor)
lze kaskádovat
ne
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-40
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
Válec, se závitem
Povrch pouzdra
černá
Počet barev /segmentů
3
Rozměry
47,8 mm
Specifikace materiálu pouzdra
PC
Spínací funkce
NO/NC (BEZ předvolby)
Stmívání
programovatelný
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M12 x 1
Velikost
⌀ 30 mm
Výstupní funkce
PNP/NPN
Klíčové vlastnosti
Barva světla
RGB
Počet barev /segmentů
3
Výstupní funkce
PNP/NPN
Cenová skupina
BEZLIGHT
Ceníková cena
4 210,00 Kč
Celkem za položku
4 210,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu