chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
WL50SRL5Q | TURCK - Váš globální automatizační partner
LED Spotlight In the Metal Housing
WL50SRL5Q
ID produktu 3018740
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
červená
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
bodové světlo
lze kaskádovat
ne
Materiál pouzdra
kov
Max. okolní teplota
50
Min. okolní teplota
-20
Pouzdro
Puk
Povrch pouzdra
černá
Počet barev /segmentů
1
Rozměry
65,8 mm
Specifikace materiálu pouzdra
AL
Speciální vlastnosti
Wash down
Stmívání
ne
Stupeň krytí
IP67, IP69
Typ konektoru
M12 x 1
Velikost
⌀ 50 mm
Vyzařovací úhel
5°
home
Turck-Shop
Signalizační a osvětlovací prvky
Průmyslové LED pracovní osvětlení
WL50SRL5Q
Klíčové vlastnosti
Velikost
⌀ 50 mm
Stmívání
ne
Barva světla
červená
Počet barev /segmentů
1
Skladem v ČR
Cenová skupina
BEZLIGHT
Ceníková cena
5 637,00 Kč
Celkem za položku
5 637,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu