chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
WL50SWL5 | TURCK - Váš globální automatizační partner
LED Spotlight In the Metal Housing
WL50SWL5
ID produktu 3018757
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
bílá
Délka kabelu
2
Elektrické připojení
kabel
Funkce
bodové světlo
lze kaskádovat
ne
Materiál pouzdra
kov
Max. okolní teplota
50
Min. okolní teplota
-20
Pouzdro
Puk
Povrch pouzdra
černá
Počet barev /segmentů
1
Rozměry
51 mm
Specifikace materiálu pouzdra
AL
Speciální vlastnosti
Wash down
Stmívání
ne
Stupeň krytí
IP67, IP69
Velikost
⌀ 50 mm
Vyzařovací úhel
5°
Klíčové vlastnosti
Velikost
⌀ 50 mm
Stmívání
ne
Barva světla
bílá
Počet barev /segmentů
1
Skladem v ČR
Cenová skupina
BEZLIGHT
Ceníková cena
5 637,00 Kč
home
Turck-Shop
Signalizační a osvětlovací prvky
Průmyslové LED pracovní osvětlení
WL50SWL5
Celkem za položku
5 637,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu