chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
WLC90WL30 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Kontrolka LED oblasti V kovovém pouzdře
WLC90WL30
ID produktu 3086526
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
bílá
Délka kabelu
2
Elektrické připojení
kabel
Funkce
Plošné světlo
lze kaskádovat
ne
Materiál pouzdra
kov
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-40
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Počet barev /segmentů
1
Rozměry
91 mm x 103,7 mm x 28,2 mm
Specifikace materiálu pouzdra
AL
Speciální vlastnosti
Chemická odolnost, Odolný vůči chemikáliím, Wash down
Stmívání
Dvoustupňové
Stupeň krytí
IP67, IP68
Vyzařovací úhel
30°
home
Turck-Shop
Signalizační a osvětlovací prvky
Průmyslové LED pracovní osvětlení
WLC90WL30
Klíčové vlastnosti
Stmívání
Dvoustupňové
Barva světla
bílá
Počet barev /segmentů
1
Skladem v ČR
Cenová skupina
BWLxx
Ceníková cena
6 394,00 Kč
Celkem za položku
6 394,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu