chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
WLC60CW640GA | TURCK - Váš globální automatizační partner
Lineární LED světla V kovovém pouzdře
WLC60CW640GA
ID produktu 3086899
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
bílá
Délka kabelu
2
Elektrické připojení
kabel
Funkce
Lineární světlo
lze kaskádovat
ano
Materiál pouzdra
kov
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-40
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Počet barev /segmentů
1
Rozměry
674,1 mm x 60,9 mm x 21,3 mm
Specifikace materiálu pouzdra
niklovaný hliník
Speciální vlastnosti
Chemická odolnost, Odolný vůči chemikáliím, Wash down
Stmívání
Dvoustupňové
Stupeň krytí
IP67, IP68
Klíčové vlastnosti
Stmívání
Dvoustupňové
Barva světla
bílá
Počet barev /segmentů
1
home
Turck-Shop
Signalizační a osvětlovací prvky
Průmyslové LED pracovní osvětlení
WLC60CW640GA
Skladem v ČR
Cenová skupina
BWLxx
Ceníková cena
15 122,00 Kč
Celkem za položku
15 122,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu