chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
WLS28-2CW285X | TURCK - Váš globální automatizační partner
Lineární LED světla V kovovém pouzdře
WLS28-2CW285X
ID produktu 3087747
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
bílá
Délka kabelu
2
Elektrické připojení
kabel
Funkce
Lineární světlo
lze kaskádovat
ano
Materiál pouzdra
kov
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-40
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Počet barev /segmentů
1
Rozměry
332,5 mm x 28 mm x 20,9 mm
Specifikace materiálu pouzdra
AL
Stmívání
Dvoustupňové
Stupeň krytí
IP50
Vyzařovací úhel
široký paprsek 40 - 80°
home
Turck-Shop
Signalizační a osvětlovací prvky
Průmyslové LED pracovní osvětlení
WLS28-2CW285X
Klíčové vlastnosti
Stmívání
Dvoustupňové
Barva světla
bílá
Počet barev /segmentů
1
Skladem v ČR
Cenová skupina
BWLxx
Ceníková cena
3 693,00 Kč
Celkem za položku
3 693,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu