chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
WLS28-2XW570SQ | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Lineární LED světla V kovovém pouzdře
WLS28-2XW570SQ
ID produktu 3088085
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
bílá
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
Lineární světlo
lze kaskádovat
ne
Materiál pouzdra
kov
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-40
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Počet barev /segmentů
1
Rozměry
608 mm x 28 mm x 20,9 mm
Specifikace materiálu pouzdra
AL
Speciální vlastnosti
Wash down
Stmívání
Dvoustupňové
Stupeň krytí
IP65, IP67, IP69
Typ konektoru
M12 x 1
Vyzařovací úhel
široký paprsek 40 - 80°
Klíčové vlastnosti
Stmívání
Dvoustupňové
Barva světla
bílá
Počet barev /segmentů
1
home
Turck-Shop
Signalizační a osvětlovací prvky
Průmyslové LED pracovní osvětlení
WLS28-2XW570SQ
Skladem v ČR
Cenová skupina
BWLxx
Ceníková cena
6 615,00 Kč
Celkem za položku
6 615,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu