chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
WLC60CW340APWMQ | TURCK - Váš globální automatizační partner
Lineární LED světla V kovovém pouzdře
WLC60CW340APWMQ
ID produktu 3090324
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
bílá
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
Lineární světlo
lze kaskádovat
ano
Materiál pouzdra
kov
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-40
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Počet barev /segmentů
1
Rozměry
381,4 mm x 60,9 mm x 31,3 mm
Specifikace materiálu pouzdra
niklovaný hliník
Speciální vlastnosti
Chemická odolnost, Odolný vůči chemikáliím, Wash down
Stmívání
PWM
Stupeň krytí
IP67, IP68
Typ konektoru
M12 x 1
Klíčové vlastnosti
Stmívání
PWM
Barva světla
bílá
Počet barev /segmentů
1
home
Turck-Shop
Signalizační a osvětlovací prvky
Průmyslové LED pracovní osvětlení
WLC60CW340APWMQ
Skladem v ČR
Cenová skupina
BWLxx
Ceníková cena
9 849,00 Kč
Celkem za položku
9 849,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu