chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
WL50SWSSL20PWMQ | TURCK - Váš globální automatizační partner
LED reflektor Reflektor s možností regulace jasu pomocí PWM
WL50SWSSL20PWMQ
ID produktu 3090460
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
bílá
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
bodové světlo
lze kaskádovat
ne
Materiál pouzdra
kov
Max. okolní teplota
50
Min. okolní teplota
-20
Pouzdro
Puk
Počet barev /segmentů
1
Rozměry
71,1 mm
Specifikace materiálu pouzdra
nerez ocel
Speciální vlastnosti
Chemická odolnost, Odolný vůči chemikáliím, Wash down
Stmívání
PWM
Stupeň krytí
IP67, IP69
Typ konektoru
M12 x 1
Velikost
⌀ 56 mm
Vyzařovací úhel
20°
home
Turck-Shop
Signalizační a osvětlovací prvky
Průmyslové LED pracovní osvětlení
WL50SWSSL20PWMQ
Klíčové vlastnosti
Velikost
⌀ 56 mm
Stmívání
PWM
Barva světla
bílá
Počet barev /segmentů
1
Skladem v ČR
Cenová skupina
BEZLIGHT
Ceníková cena
11 434,00 Kč
Celkem za položku
11 434,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu