chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
LED Linear Light In the Metal Housing
WLS28-2XGR-285XQ
ID produktu 3092771
Skladem v ČR
Cenová skupina
BWLxx
Ceníková cena
4 410,00 Kč
home
Turck-Shop
Signalizační a osvětlovací prvky
Průmyslové LED pracovní osvětlení
WLS28-2XGR-285XQ
Technické údaje
Download
Barva světla
zelená, červená
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
Lineární světlo
lze kaskádovat
ne
Materiál pouzdra
kov
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-40
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Počet barev /segmentů
2
Rozměry
327 mm x 28 mm x 20,9 mm
Specifikace materiálu pouzdra
AL
Stmívání
ano
Stupeň krytí
IP50
Typ konektoru
M12 x 1
Vyzařovací úhel
široký paprsek 40 - 80°
Klíčové vlastnosti
Stmívání
ano
Barva světla
zelená, červená
Počet barev /segmentů
2
Celkem za položku
4 410,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu