chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
WLS28-2PBQ | TURCK - Váš globální automatizační partner
Příslušenství vypínač On/off
WLS28-2PBQ
ID produktu 3093004
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
Lineární světlo
lze kaskádovat
ano
Materiál pouzdra
kov
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Rozměry
79,5 mm x 28 mm x 25 mm
Specifikace materiálu pouzdra
anodizovaný Al
Stmívání
ne
Stupeň krytí
IP50
Typ konektoru
M12 x 1
home
Turck-Shop
Signalizační a osvětlovací prvky
Průmyslové LED pracovní osvětlení
WLS28-2PBQ
Klíčové vlastnosti
Stmívání
ne
Skladem v ČR
Cenová skupina
BWLxx
Ceníková cena
974,00 Kč
Celkem za položku
974,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu