chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
Lineární LED světla V kovovém pouzdře
WLB92ZC550PBQM
ID produktu 3093261
Skladem v ČR
Cenová skupina
BWLxx
Ceníková cena
9 426,00 Kč
home
Turck-Shop
Signalizační a osvětlovací prvky
Průmyslové LED pracovní osvětlení
WLB92ZC550PBQM
Technické údaje
Download
Barva světla
bílá
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
Lineární světlo
lze kaskádovat
ano
Materiál pouzdra
kov
Max. okolní teplota
50
Min. okolní teplota
-35
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Povrch pouzdra
anodizovaný
Počet barev /segmentů
1
Rozměry
665 mm x 97 mm x 104 mm
Specifikace materiálu pouzdra
AL
Stmívání
Potenciometr
Stupeň krytí
IP40
Klíčové vlastnosti
Stmívání
Potenciometr
Barva světla
bílá
Počet barev /segmentů
1
Celkem za položku
9 426,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu